ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDバイクライト"BC30V2"

通常単価(税別)
15,89714,707
税込単価
17,48716,178
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です・短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    2200
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    6942870306995
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    257-6851
  • 材質1
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    32
  • 最大点灯時間(h)
    約50
  • 照射距離(m)
    187
  • 電源
    リチウム電池CR123A 3V(4個)別売 18650型2本
  • 幅(mm)
    50
  • 保護等級
    IP67

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

BC30V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC30V2の仕様・寸法情報

全光束(lm)
2200
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
その他
JANコード
6942870306995
質量(g)
150.000
トラスココード
257-6851
材質1
6061-T6(アルミニウム合金)
奥行(mm)
120
高さ(mm)
32
最大点灯時間(h)
約50
照射距離(m)
187
電源
リチウム電池CR123A 3V(4個)別売 18650型2本
幅(mm)
50
保護等級
IP67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC30V2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,89714,707
( 16,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です
・短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました
・クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です
・スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDバイクライト"BC30V2"の型番BC30V2のページです。 型番BC30V2に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDバイクライト"BC30V2"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDバイクライト"BC30V2"
充電式LEDバイクライト BC26R
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
充電式LEDライト HM70R
充電式LEDライト HP25RV20GRAY
LED充電式ヘッドライト HP16R
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格15,89718,56843,81719,65523,69022,986
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)220016002000160016001250
特殊用途防水防水防水防水防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムリチウムリチウム
商品タイプその他その他ヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード694287030699569428703084946942870308173694287030790969428703080296942870307893

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト