ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉砕綿入り吸収材 PKC520【30個入り】

通常単価(税別)
13,894
税込単価
15,283
通常出荷日:1日目

【特長】・粉砕綿を封入した吸収材です・不織布袋に封入することで、綿の飛散や、ワークへの付着を防止します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピロー
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4523816101700
  • トラスココード
    250-6224
  • 質量(g)
    10000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 横(mm)
    200
  • 縦(mm)
    500
  • 油吸収量(L/個)
    5.3
  • 内容量
    30個入

ご注意

  • 廃棄の際は吸収した液体に応じた処理を行ってください。

型番:

PKC520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

PKC520の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピロー
用途
オイル用
JANコード
4523816101700
トラスココード
250-6224
質量(g)
10000
材質1
ポリプロピレン
横(mm)
200
縦(mm)
500
油吸収量(L/個)
5.3
内容量
30個入

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKC520

内容量

最小発注数量
30個入
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,894
( 15,283 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉砕綿を封入した吸収材です
・不織布袋に封入することで、綿の飛散や、ワークへの付着を防止します
・形状が綿状のため通常の吸収材と比べて早く、多く油を吸収できます
【用途】
・オイル用
・機械からの油漏れを防止するためのフェンスとして
・グリストラップなどの浮上油回収用として
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 廃棄の際は吸収した液体に応じた処理を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉砕綿入り吸収材 PKC520の型番PKC520のページです。 型番PKC520に関する仕様情報を記載しております。
粉砕綿入り吸収材 PKC520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉砕綿入り吸収材 PKC520
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ACM5410
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格13,89412,50714,08412,6987,024 -9,445
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプピローロールチューブシートロール吸収材キット
用途オイル用オイル・水用オイル用オイル用-オイル・水・溶剤用
JANコード4523816101700452381610171745238161009874523816101564-4523816101076
トラスココード250-6224328-1544433-1885315-7340-469-3418
質量(g)100005500.04000.05000.0-2000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト