17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

通常単価(税別)
396,135537,578
税込単価
435,749591,336
通常出荷日:8日目

【特長】・気化熱を利用したエコタイプの冷風機です・大型ファンで広い範囲に冷気を送風します・コンプレッサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷風機
  • 電源(V)
    100
  • 周波数(Hz)
    50/60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(kW)(50/60Hz)

  • タンク容量(L)

  • ファン径(mm)

  • 空気流量([[M3]]/h)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

消費電力(kW)(50/60Hz)

タンク容量(L)

ファン径(mm)

空気流量([[M3]]/h)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.72/0.72
182
610
9970
76000.0
364-4613
1個
0.94/0.94
224
915
21100
100000.0
364-4612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396,135
( 435,749 )
8日目
537,578
( 591,336 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気化熱を利用したエコタイプの冷風機です
・大型ファンで広い範囲に冷気を送風します
・コンプレッサーやフロンガスは不使用です
・排熱がでないため、工場や倉庫などの広い空間の屋内スペースへの設置も可能です
・気化熱で空気を冷やすことで冷えすぎず、人のからだに優しい冷風を送ります
・コンセント電源(36型20A)でエアコンのような取付工事が不要なので、暑熱対策が必要な場所に簡単に設置可能です
【用途】
・倉庫・工場等での熱中症対策に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
静岡 気化式冷風機 
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
冷風機移動オアシス
冷風機 タンク容量240L
AC100V/700W/40畳除湿機
メーカーアメフレック静岡製機日動工業SANWA(三和式ベンチレーター)ワキタエスコ
通常価格396,135-667,639170,036638,192389,160 -107,280
通常出荷日8日目1日目1日目15日目〜1日目1日目
商品タイプ冷風機冷風機冷風機冷風機冷風機その他
電源(V)100200100100100100
周波数(Hz)50/60-----

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング