17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディーゼルインバータ発電機 YDG200VSI

通常単価(税別)
968,377822,733
税込単価
1,065,215905,006
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します・定格出力時には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディーゼル
  • 定格交流出力
    100V-2.0kVA
  • 連続運転時間 (h)
    18
  • 仕様
    交流専用
  • トラスココード
    254-8759
  • 質量(g)
    146000.0
  • タンク容量(L)
    15
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 全高(mm)
    719
  • 全長(mm)
    746
  • 全幅(mm)
    599
  • 使用燃料
    軽油
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    84

型番:

YDG200VSI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YDG200VSIの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディーゼル
定格交流出力
100V-2.0kVA
連続運転時間(h)
18
仕様
交流専用
トラスココード
254-8759
質量(g)
146000.0
タンク容量(L)
15
周波数(Hz)
50/60
全高(mm)
719
全長(mm)
746
全幅(mm)
599
使用燃料
軽油
騒音値(dB)50/60Hz
84
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
YDG200VSI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968,377822,733
( 905,006 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します
・定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます
・投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます
【用途】
・建設・建築・土木作業に
・災害などの非常用予備電源に
・夜間の照明用電源に
・パソコン、音響機器、精密機器などに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルインバータ発電機 YDG200VSIの型番YDG200VSIのページです。 型番YDG200VSIに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼルインバータ発電機 YDG200VSIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルインバータ発電機 YDG200VSI
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ
ディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク
メーカーヤンマー新ダイワ工業デンヨーデンヨー新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格968,3771,696,6921,571,6373,335,2942,302,252 -2,695,545 -
通常出荷日18日目4日目15日目18日目4日目4日目
商品タイプディーゼルディーゼルディーゼルディーゼルディーゼルディーゼル
定格交流出力100V-2.0kVA三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz)37/45kVA(50/60Hz)、37/45kVA(50/60Hz)、21.4/26kVA(50/60Hz)--
連続運転時間(h)1818.529.5(50Hz)/22.9(60Hz)17.4/13.9(50/60Hz)--
仕様交流専用交流専用交流専用交流専用交流専用交流専用
トラスココード254-8759-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました