17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付

通常単価(税別)
32,401
税込単価
35,641

【特長】・ファンが付いたLEDヘッドライトです・ヘルメットの中に風を送ります・...

詳細情報を確認する
  • 全光束 (lm)
    200 / 125
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    4937305061367
  • トラスココード
    366-9554
  • 質量(g)
    370.000
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    42
  • 最大点灯時間(h)
    2
  • 幅(mm)
    83
  • センサー
    ON/OFF

型番:

SHL-A2PIR-CH-F2
解除
    数量:

    SHL-A2PIR-CH-F2の仕様・寸法情報

    全光束(lm)
    125 ~ 200
    電池種類
    リチウム
    商品タイプ
    ヘッドライト
    JANコード
    4937305061367
    トラスココード
    366-9554
    質量(g)
    370.000
    奥行(mm)
    29
    高さ(mm)
    42
    最大点灯時間(h)
    2
    幅(mm)
    83
    センサー
    ON/OFF

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHL-A2PIR-CH-F2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,401
    ( 35,641 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファンが付いたLEDヘッドライトです
    ・ヘルメットの中に風を送ります
    ・LEDのみ、ファンのみでも使えます
    ・ノズルを下向きにすると、首筋・背中に風をおくります
    ・手の動きで点灯モード切替ができます
    ・ファンの風量は、強(連続)・弱(連続)・強(間欠)の3パターンです
    【用途】
    ・酷暑作業の熱中症対策に

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付の型番SHL-A2PIR-CH-F2のページです。 型番SHL-A2PIR-CH-F2に関する仕様情報を記載しております。
    充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付
    充電式LEDヘッドライト 屋外型
    充電式LEDヘッドライト "HL40R"
    LED充電式ヘッドライト HP16R
    充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
    充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
    メーカー日動工業日動工業FENIXLIGHTFENIXLIGHTLED LENSERLED LENSER
    通常価格32,40114,21910,63122,98623,51117,639
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    全光束(lm)200 / 125220(HIGH)/80(LOW)60012501000(ブースト)/600(強)/200(中)/15(弱)500(ブースト)/300(強)/15(弱)
    電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムその他その他
    商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
    JANコード49373050613674937305057117----
    トラスココード366-9554148-8169----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト