17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ガス採取装置 GSP-400FT

通常単価(税別)
118,000
税込単価
129,800
通常出荷日:4日目

【特長】・作業環境測定用の10分間サンプリング専用検知管が使用可能・ホルムアルデヒドなど、室内環境用検...

詳細を確認

型番:

GSP-400FT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSP-400FTの仕様・寸法情報

対象ガス
硫化水素 / アンモニア / ホルムアルデヒド
商品タイプ
ガス採集器
トラスココード
250-9557
奥行(mm)
75
高さ(mm)
100
幅(mm)
150
質量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSP-400FT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,000
( 129,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境測定用の10分間サンプリング専用検知管が使用可能
・ホルムアルデヒドなど、室内環境用検知管も使用可能
・活性炭チューブなどの各種固体捕集管が使用可能
・アンモニア・硫化水素・スチレンの臭気測定用低濃度検知管も使用可能
・有害大気汚染物質測定方法のマニュアルの酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です
・瞬時流量精度は±3%と高精度(指定校正時)です
・流量と吸引時間の見やすい同時表示です
・防塵・防滴設計(IP54相当)で、雨天も安心です
・バックアップ電源で停電時も連続吸引が可能です
・捕集管装着部が回転するので、任意の角度で本体を設置可能です
【用途】
・ガステック製長時間用検知管(別売)のご使用により、作業環境測定、室内環境測定基準値や臭気判定など比較的低濃度の検知が可能です
・作業環境測定用の固体捕集管へのサンプリングにもご使用いただけます
・乾電池、AC電源(別売)、外部電池(別売)と電源の選択肢があり、長時間のご使用にも最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ガス採取装置 GSP-400FTの型番GSP-400FTのページです。 型番GSP-400FTに関する仕様情報を記載しております。
自動ガス採取装置 GSP-400FTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動ガス採取装置 GSP-400FT
Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
ガス濃度指示警報計(装着型)
拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズ
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格118,00075,00065,00043,00040,000 -300,000
通常出荷日4日目19日目2日目4日目1日目〜19日目
対象ガス硫化水素 / アンモニア / ホルムアルデヒド一酸化炭素一酸化炭素二酸化炭素-硫化水素
商品タイプガス採集器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
トラスココード250-9557353-9170249-5685249-5686--
奥行(mm)7521213537-
高さ(mm)1004242100105148

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト