ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ホーザン ESDフォーム F-7/F-9/F-10【1~10個入り】 |
|
エー・アンド・デイ 防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ |
【特長】
・大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です
・省電力設計で、1000時間使用可能です
・屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
・小型・軽量・薄型でわずか60g
・作業中のピーク濃度を確認可能
・ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正
・ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
・ロギング機能搭載
・Bluetooth通信機能対応で、専用アプリや他の使用者との連携が可能(ガステックによる対応アプリは現在鋭意開発中)
【用途】
・作業や排出ガスによる一酸化炭素中毒の防止に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):755円~