ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A

通常単価(税別)
65,000
税込単価
71,500
通常出荷日:2日目

【特長】・大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です・省電力設計で、長時間使用可能で...

詳細を確認
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • トラスココード
    249-5685
  • 測定範囲
    0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999 ppm)
  • 奥行(mm)
    21
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    77
  • 分解能(ppm)
    1
  • 質量(g)
    60
  • 材質1
    樹脂

ご注意

  • 製鉄所など、一部ユーザ様では専用の仕様をご使用いただいている場合がございます。
  • ご購入の際は必ず仕様(校正ガス濃度、警報値など)をご確認いただきますようお願い申し上げます。

型番:

CM-9A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM-9Aの仕様・寸法情報

対象ガス
一酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
トラスココード
249-5685
測定範囲
0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999 ppm)
奥行(mm)
21
高さ(mm)
42
幅(mm)
77
分解能(ppm)
1
質量(g)
60
材質1
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM-9A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,000
( 71,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です
・省電力設計で、長時間使用可能です
・屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
・小型・軽量・薄型でわずか60g
・作業中のピーク濃度を確認可能
・ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正
・ロギング機能搭載
【用途】
・一酸化炭素中毒防止に
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・本体、センサ、単4アルカリ乾電池1本、ソフトケース、センサフィルタ(交換用)1枚、取扱説明書

ご注意

  • 製鉄所など、一部ユーザ様では専用の仕様をご使用いただいている場合がございます。
  • ご購入の際は必ず仕様(校正ガス濃度、警報値など)をご確認いただきますようお願い申し上げます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9Aの型番CM-9Aのページです。 型番CM-9Aに関する仕様情報を記載しております。
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A
Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
自動ガス採取装置 GSP-400FT
装着形警報計 センサー延長棒
CO警報器
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックテストー
通常価格65,00075,00043,000118,00035,00034,676
通常出荷日2日目19日目4日目4日目11日目1日目
対象ガス一酸化炭素一酸化炭素二酸化炭素硫化水素 / アンモニア / ホルムアルデヒド-一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス採集器-ガス検知器
トラスココード249-5685353-9170249-5686250-9557250-9278-
測定範囲0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999 ppm)0~300ppm(サービスレンジ301~1999ppm)----
奥行(mm)2121357550-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト