17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災クロック 4RQ001-003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防災クロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4RQ001-003

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スマートフォン・携帯電話に充電できます
・非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました
・災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました
・身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました
・家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます(USB外部電源入力)
【用途】
・災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として
・夜間避難時のライトとして
・普段使いのラジオとして
・目覚まし時計として(アラームをラジオにできます)
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 乾電池、USB充電ケーブルは同梱されていません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源
乾電池単3
奥行(mm)
68
高さ(mm)
152
幅(mm)
179
JANコード
4903456217175
質量(g)
610.000
トラスココード
242-9012
材質1
プラスチック
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト