17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

システナーSYS ABS樹脂 耐荷重20kg

通常単価(税別)
18,02521,788
税込単価
19,82823,967
通常出荷日:1日目

【特長】・システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます・積み重ねて固定ができます・連結方...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
137(高さ) / 296(奥行) / 396(間口)
96(高さ) / 275(奥行) / 389(間口)
4014549354872
257-5940
1580.0
10.4
1個
187(高さ) / 296(奥行) / 396(間口)
146(高さ) / 275(奥行) / 389(間口)
4014549354889
257-5941
1720.0
15.9
1個
296(奥行) / 337(高さ) / 396(間口)
275(奥行) / 296(高さ) / 389(間口)
4014549354933
257-5939
2550.0
32.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,025
( 19,828 )
1日目
19,250
( 21,175 )
1日目
21,788
( 23,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます
・積み重ねて固定ができます
・連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります
・正面の取手は手前に引っ張る際に便利です
・FESTOOL集塵機の上にも固定できます
・重ねたままでも下段の蓋を開けることができます
【用途】
・収納ケースに
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システナーSYS ABS樹脂 耐荷重20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システナーSYS ABS樹脂 耐荷重20kg
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
工具箱 ドカット
カンティベータージョブボックス
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
ツールボックス L-Boxx
メーカーFESTOOLエスコリングスターKETER(ケーター社)デウォルトクニペックス
通常価格18,025-1,2103,14014,8179,37717,178
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き両開き(観音開き)片開き片開き
本体材質ABS樹脂耐衝撃性コポリマー高耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン(PP)ポリプロピレンABSプラスチック
ハンドル可倒式
耐荷重(kg)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト