ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WP

通常単価(税別)
20,323
税込単価
22,355
通常出荷日:1日目

【特長】・拡散ワイドパネルでまぶしさを軽減し、空間全体を広く明るく照らします・虫が寄りにくく、熱くなり...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    7500
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    60
  • 光源色
    昼白色
  • JANコード
    4967576511650
  • トラスココード
    257-5461
  • コード長さ(m)
    5
  • 高さ(mm)
    456
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    単相100
  • 標準消費電力料金
    1.62円/h
  • 質量(g)
    2500.0
  • 奥行(mm)
    118
  • 最大口開き(mm)
    90
  • 配光角度
    100~290°
  • 幅(mm)
    300
  • 電線仕様
    VCTケーブル
  • 材質1
    主要材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート

型番:

LWT-7500C-WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LWT-7500C-WPの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
7500
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
60
光源色
昼白色
JANコード
4967576511650
トラスココード
257-5461
コード長さ(m)
5
高さ(mm)
456
定格寿命(時間)
40000
電源(V)
単相100
標準消費電力料金
1.62円/h
質量(g)
2500.0
奥行(mm)
118
最大口開き(mm)
90
配光角度
100~290°
幅(mm)
300
電線仕様
VCTケーブル
材質1
主要材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LWT-7500C-WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,323
( 22,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散ワイドパネルでまぶしさを軽減し、空間全体を広く明るく照らします
・虫が寄りにくく、熱くなりにくいLEDライトです
・2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます
【用途】
・建築現場などに
【材質】
・主要材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WPの型番LWT-7500C-WPのページです。 型番LWT-7500C-WPに関する仕様情報を記載しております。
LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WP
LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WP
LED投光器(防水耐油型)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマパトライトハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格20,32324,59926,533 -21,625 -48,370 -39,532 -
通常出荷日1日目1日目6日目4日目4日目1日目
明るさ(lm)750010000550165040006850
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)60704.2204248
光源色昼白色昼白色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト