ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDリニアライト NLL3-36CG-AC

通常単価(税別)
29,05827,602
税込単価
31,96430,362
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです・従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 全光束 (lm)
    2000
  • 消費電力 (W)
    18
  • JANコード
    4571328415426
  • トラスココード
    263-7463
  • 質量(g)
    1606
  • 管長(mm)
    700
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    AC100~240
  • 幅(mm)
    58
  • 材質1
    ガラス
  • 材質2
    PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。

型番:

NLL3-36CG-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NLL3-36CG-ACの仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
全光束(lm)
2000
消費電力(W)
18
JANコード
4571328415426
トラスココード
263-7463
質量(g)
1606
管長(mm)
700
定格寿命(時間)
40000
電源(V)
AC100~240
幅(mm)
58
材質1
ガラス
材質2
PA66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NLL3-36CG-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,05827,602
( 30,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです
・従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました
・優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています
【用途】
・工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に
・クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に
【材質】
・ガラス
・PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDリニアライト NLL3-36CG-ACの型番NLL3-36CG-ACのページです。 型番NLL3-36CG-ACに関する仕様情報を記載しております。
防水型LEDリニアライト NLL3-36CG-ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDリニアライト NLL3-36CG-AC
AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
LEDテープライト 片面発光タイプ セット
LEDテープライト 片面発光タイプ 単体
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
メーカー日機エスコトライトハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格29,05815,39430,60021,450 -16,200 -29,576 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ装置照明装置照明装置照明装置照明装置照明装置照明
全光束(lm)2000150021609009001400
消費電力(W)1820(待機時0.5)811/m11/m11/m
JANコード4571328415426-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト