17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌照明 キャスター付スタンド2灯タイプ DLRX-50

通常単価(税別)
109,95098,405
税込単価
120,945108,246
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます・人体に無害で省エネ...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1800
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    25
  • 口金
    G13
  • JANコード
    4930510360041
  • トラスココード
    251-4269
  • 質量(g)
    12500.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 奥行(mm)
    680
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    1860
  • 全長(mm)
    1438
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    680
  • 外径(mm)
    62
  • 電線仕様
    VCT0.75mm2×2C

型番:

DLRX-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLRX-50の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1800
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
25
口金
G13
JANコード
4930510360041
トラスココード
251-4269
質量(g)
12500.0
コード長さ(m)
5
奥行(mm)
680
球寿命(時間)
40000
高さ(mm)
1860
全長(mm)
1438
電源(V)
100
幅(mm)
680
外径(mm)
62
電線仕様
VCT0.75mm2×2C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLRX-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,95098,405
( 108,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます
・人体に無害で省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています
・LEDと同等の明るさで長寿命です
・電気配線工事なしで簡単導入できます
・2灯取り付け用スタンドタイプです
・キャスター付なので必要な場所に移動でき、少ない台数で広範囲をカバーします
・自在なΦ100大型ゴムキャスターです
・ブレーキ付(2輪のみ)です
・CRX-2F型キャスター付スタンド付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌照明 キャスター付スタンド2灯タイプ DLRX-50の型番DLRX-50のページです。 型番DLRX-50に関する仕様情報を記載しております。
除菌照明 キャスター付スタンド2灯タイプ DLRX-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌照明 キャスター付スタンド2灯タイプ DLRX-50
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格109,95064,92921,625 -38,889 -48,370 -17,625 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目〜4日目1日目〜
明るさ(lm)180016501650370040001650
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)254020404220
口金G13E26E26E39E39E26
JANコード49305103600414930510311975----

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト