17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD

通常単価(税別)
137,512
税込単価
151,263
通常出荷日:1日目

【特長】・ハタヤLED照明最高照度の全光束36600lmです。・万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    36600
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    300
  • JANコード
    4930510351223
  • トラスココード
    352-9110
  • 質量(g)
    8000.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • 200Vで使用する場合は専用プラグへの交換または結線が必要です。必ずアース接続を行って下さい。

型番:

LE3005KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE3005KDの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
36600
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
300
JANコード
4930510351223
トラスココード
352-9110
質量(g)
8000.0
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE3005KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,512
( 151,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハタヤLED照明最高照度の全光束36600lmです。
・万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属です。
【用途】
・屋外用

ご注意

  • 200Vで使用する場合は専用プラグへの交換または結線が必要です。必ずアース接続を行って下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器 サンフラワーライト LE3005KDの型番LE3005KDのページです。 型番LE3005KDに関する仕様情報を記載しております。
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
LEDボールライト
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格137,51238,17717,182103,05273,46464,929
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目4日目
明るさ(lm)36600-300028003300(強)/1650(弱)1650
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)300-30253040
JANコード4930510351223-4930510313788493051031139549305103510564930510311975

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト