17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト ワークポジショニング用ベルト

通常単価(税別)
15,195
税込単価
16,715
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます・メッシュ素材の幅広・厚手のパ...

詳細を確認
  • 仕様
    U字吊り専用
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • 本製品は墜落制止用器具としてはご使用いただけません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 利き手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

長さ(mm)

JANコード

トラスココード

利き手

最小発注数量
M
1300
4550309198374
339-8556
右利き用
1個
L
1500
4550309198381
339-8558
右利き用
1個
M
1300
4550309198398
339-8555
左利き用
1個
L
1500
4550309198404
339-8557
左利き用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,195
( 16,715 )
1日目
15,195
( 16,715 )
1日目
15,195
( 16,715 )
1日目
15,195
( 16,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます
・メッシュ素材の幅広・厚手のパッドにより、快適なワークポジショニング作業を実現します
・高所作業の墜落制止用には、フルハーネス・ランヤードとの併用をお願い致します
【用途】
・電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用
・U字吊り用

ご注意

  • 本製品は墜落制止用器具としてはご使用いただけません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト ワークポジショニング用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト ワークポジショニング用ベルト
MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)
MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト
胴ベルト型墜落制止用器具 アリールロック (巻取式ランヤード・補助ロープ)
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)
メーカースリーエムジャパンマーベルマーベル基陽基陽マーベル
通常価格15,19510,888 -14,517 -24,42320,10720,212 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
仕様U字吊り専用1本吊り・U字吊り兼用1本吊り・U字吊り兼用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り・U字吊り兼用
ブラックブラックブラックブラック-
その他オプションオプションオプション--オプション
質量(g)1000-----

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト