17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAK2段チェスト DWST17804

通常単価(税別)
11,710
税込単価
12,881
通常出荷日:1日目

【特長】・2段引き出しタイプのパーツチェストでベアリングレールで快適スライドします・自由に仕切りを調整...

詳細を確認

型番:

DWST17804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST17804の仕様・寸法情報

中皿
なし
外寸(mm)
315(奥行)×440(間口)×175(高さ)
内寸(mm)
235(奥行)×340(間口)×43(高さ)
本体材質
ポリプロピレン
ハンドル可倒式
カラー
ブラック
JANコード
4536178497930
質量(g)
4200.0
トラスココード
338-3767
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST17804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,710
( 12,881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段引き出しタイプのパーツチェストでベアリングレールで快適スライドします
・自由に仕切りを調整できる2段引出しタイプチェストです
【用途】
・部品やパーツ・工具の収納・運搬に
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAK2段チェスト DWST17804の型番DWST17804のページです。 型番DWST17804に関する仕様情報を記載しております。
TSTAK2段チェスト DWST17804のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSTAK2段チェスト DWST17804
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトエスコエスコエスコ
通常価格11,7107,8949,1881,6807901,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
中皿なしありなしありありなし
外寸(mm)315(奥行)×440(間口)×175(高さ)440(間口)×333(奥行)×302(高さ)440(間口)×333(奥行)×320(高さ)342(W)×211(D)×161(H)270(W)×147(D)×87(H)342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)235(奥行)×340(間口)×43(高さ)395(間口)×275(奥行)×135(高さ)365(間口)×270(奥行)×145(高さ)305(W)×163(D)×137(H)256(W)×128(D)×66(H)305(W)×163(D)×137(H)
本体材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)
ハンドル可倒式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト