17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAKモビリティーユニット DWST17888

通常単価(税別)
27,681
税込単価
30,449
通常出荷日:1日目

【特長】・TSTAKシリーズの台車です・4輪で通常運搬、後輪の大型タイヤ2輪で重量物の段差乗り越えも可...

詳細を確認
  • 対応商品
    工具箱・ツールボックス
  • 外形寸法(mm)奥行
    546
  • 外形寸法(mm)間口
    590
  • 外形寸法(mm)高さ
    1043
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 最大荷重(kg)
    100
  • JANコード
    4536178506021
  • トラスココード
    338-3765
  • 質量(g)
    7600.0

型番:

DWST17888
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST17888の仕様・寸法情報

対応商品
工具箱・ツールボックス
外形寸法(mm)奥行
546
外形寸法(mm)間口
590
外形寸法(mm)高さ
1043
材質1
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
100
JANコード
4536178506021
トラスココード
338-3765
質量(g)
7600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST17888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,681
( 30,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKシリーズの台車です
・4輪で通常運搬、後輪の大型タイヤ2輪で重量物の段差乗り越えも可能です
・折りたたみ収納が可能です
【用途】
・TSTAKシリーズの運搬・保管に
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAKモビリティーユニット DWST17888の型番DWST17888のページです。 型番DWST17888に関する仕様情報を記載しております。
TSTAKモビリティーユニット DWST17888のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSTAKモビリティーユニット DWST17888
TSTAKキャリア DWST17889
タフシステム2.0 ブロッククッション
NKAP型NANO・NK用アルミパネル
[導電性]仕切板EA508FB-26,27
PACKOUT ディープオーガーナイザー
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトタカチ電機工業エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格27,68115,1624,1002,3222,600 -12,626
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目1日目〜1日目
対応商品工具箱・ツールボックス工具箱・ツールボックス-プロテクターケースパーツケース・小物ケース工具箱・ツールボックス
外形寸法(mm)奥行546436320---
外形寸法(mm)間口590486485---
外形寸法(mm)高さ104318170---
材質1ポリプロピレンポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました