17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応

通常単価(税別)
9,377
税込単価
10,315
通常出荷日:1日目

【特長】・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき、スタイルに合わせてお選...

詳細を確認

型番:

DWST83343-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST83343-1の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
なし
外寸(mm)
440(間口)×333(奥行)×320(高さ)
内寸(mm)
365(間口)×270(奥行)×145(高さ)
本体材質
ポリプロピレン
ハンドル可倒式
防滴仕様
カラー
ブラック
JANコード
4536178894494
質量(g)
3100.0
トラスココード
338-3769
容量(L)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83343-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,377
( 10,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき、スタイルに合わせてお選び頂ける「豊富なバリエーション」と「高いモビリティ性」が特長のストレージシステムです
・ワイドハンドルで持ち運びが快適です
・高耐久メタルラッチ採用です
・30.0Lの大容量収納です
【用途】
・部品やパーツ・工具の収納・運搬に
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応の型番DWST83343-1のページです。 型番DWST83343-1に関する仕様情報を記載しております。
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトエスコエスコエスコ
通常価格9,3777,89413,1431,6801,5701,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿なしありなしありありなし
外寸(mm)440(間口)×333(奥行)×320(高さ)440(間口)×333(奥行)×302(高さ)512(間口)×435(奥行)×1000(高さ)342(W)×211(D)×161(H)350(W)×190(D)×140(H)342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)365(間口)×270(奥行)×145(高さ)395(間口)×275(奥行)×135(高さ)410(間口)×285(奥行)×245(高さ)305(W)×163(D)×137(H)315(W)×145(D)×105(H)305(W)×163(D)×137(H)
本体材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンABS樹脂 / ポリプロピレンポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト