17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAKキャリア DWST17889

通常単価(税別)
15,162
税込単価
16,678
通常出荷日:1日目

【特長】・TSTAKシリーズの移動台車です・小回りがきく重量物の移動台車です・保管も安心なストッパー付...

詳細を確認
  • 対応商品
    工具箱・ツールボックス
  • 外形寸法(mm)奥行
    436
  • 外形寸法(mm)間口
    486
  • 外形寸法(mm)高さ
    181
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 最大荷重(kg)
    100
  • JANコード
    4536178506038
  • トラスココード
    338-3762
  • 質量(g)
    3200.0

型番:

DWST17889
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST17889の仕様・寸法情報

対応商品
工具箱・ツールボックス
外形寸法(mm)奥行
436
外形寸法(mm)間口
486
外形寸法(mm)高さ
181
材質1
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
100
JANコード
4536178506038
トラスココード
338-3762
質量(g)
3200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST17889
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,162
( 16,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKシリーズの移動台車です
・小回りがきく重量物の移動台車です
・保管も安心なストッパー付きです
【用途】
・TSTAKシリーズの運搬・保管に
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAKキャリア DWST17889の型番DWST17889のページです。 型番DWST17889に関する仕様情報を記載しております。
TSTAKキャリア DWST17889のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSTAKキャリア DWST17889
TSTAKモビリティーユニット DWST17888
タフシステム2.0 ブロッククッション
スポンジ内材30mm/50mm
PACKOUT ディープオーガーナイザー
TECCELL車載ラック
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトマキタミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山
通常価格15,16227,6814,1007,692 -12,62623,313 -
通常出荷日1日目1日目19日目3日目〜1日目19日目
対応商品工具箱・ツールボックス工具箱・ツールボックス-工具箱・ツールボックス工具箱・ツールボックスパーツケース・小物ケース
外形寸法(mm)奥行436546320---
外形寸法(mm)間口486590485---
外形寸法(mm)高さ181104370---
材質1ポリプロピレンポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト