ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハイブリッド投光機 HTL305LF-M

通常単価(税別)
79,22767,865
税込単価
87,15074,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です・現場作業から緊急時の照明...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    3450
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    27
  • トラスココード
    369-2225
  • 質量(g)
    8000.0
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    870~2100
  • 最大口開き(mm)
    7.5
  • 全長(mm)
    27
  • 定格寿命(時間)
    14
  • 電源(V)
    AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)
  • 本体寸法(mm)奥行
    710
  • 本体寸法(mm)高さ
    200
  • 本体寸法(mm)幅
    350
  • 電線仕様
    AC:0.5mm2/DC:0.2mm2
  • JANコード
    4993005018919

型番:

HTL305LF-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTL305LF-Mの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
3450
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
27
トラスココード
369-2225
質量(g)
8000.0
光源色
白色
高さ(mm)
870~2100
最大口開き(mm)
7.5
全長(mm)
27
定格寿命(時間)
14
電源(V)
AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)
本体寸法(mm)奥行
710
本体寸法(mm)高さ
200
本体寸法(mm)幅
350
電線仕様
AC:0.5mm2/DC:0.2mm2
JANコード
4993005018919
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTL305LF-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,22767,865
( 74,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です
・現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます
【セット内容】
・ランプ本体と三脚

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハイブリッド投光機 HTL305LF-Mの型番HTL305LF-Mのページです。 型番HTL305LF-Mに関する仕様情報を記載しております。
LEDハイブリッド投光機 HTL305LF-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDハイブリッド投光機 HTL305LF-M
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
調光器付リフレクター投光器
LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
メーカー新ダイワ工業和コーポレーション和コーポレーショントラスコ中山和コーポレーションKAZ
通常価格79,227132,859177,4287,938217,000674,336
通常出荷日1日目3日目19日目1日目2日目1日目
明るさ(lm)34508,00028,0005200680072000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)275521045050/55490
トラスココード369-2225-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト