17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04

通常単価(税別)
58,37866,196特別価格
税込単価
64,21672,816特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・メーカー従来品に比べて、約20%軽量・約33%容量...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
520×265×950(間口×高さ×奥行)
192×408×820(高さ×間口×奥行)
4937897075414
194-7792
24
1個
520×265×780(間口×高さ×奥行)
192×408×650(高さ×間口×奥行)
4937897075438
194-7794
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,19662,197
( 68,417 )
8日目
58,37851,915
( 57,107 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます
・メーカー従来品に比べて、約20%軽量・約33%容量がアップしました
・上下左右に連結可能で、自由にレイアウト可能です
・工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取り出しに力を発揮します
・引出し数:1
【用途】
・車両荷室用収納
【材質】
・本体:SPCC
・天板:鉄板(1.5mm厚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04
バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02
ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F
万能アルミボックス BXA
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段
メーカーDENSANDENSANDENSANアルインコDENSANDENSAN
通常価格58,378-47,270 -105,098 -39,926 -98,82374,196 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
タイプその他その他その他トランクボックス--
本体材質SPCCSPCCSPCC---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト