17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エムジーオーオープン60

通常単価(税別)
11,500
税込単価
12,650
通常出荷日:1日目

【特長】・開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています・ゲート付コネ...

詳細を確認

型番:

MGOO-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGOO-60の仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
グレー
その他
オプション
フック口開き(mm)
63
全長(mm)
260
基孔径(mm)
15
JANコード
3342540103740
質量(g)
490.000
トラスココード
242-9017
材質1
アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGOO-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています
・ゲート付コネクションポイントにより、ランヤードの先端に直接取り付け可能です
・損傷がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です
・特殊なコネクションポイントにより、カラビナの縦軸に荷重がかかっている状態を維持します
・人間工学に基づいたロック解除システムで操作が容易です
【用途】
・ランヤード先端用
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムジーオーオープン60の型番MGOO-60のページです。 型番MGOO-60に関する仕様情報を記載しております。
エムジーオーオープン60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムジーオーオープン60
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
スマートハーネス安全帯用背当てパッド
藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG
スマートハーネス用腿パッド
フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット
メーカーPETZL藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工エスコ
通常価格11,5005163,6382,8113,3014,510
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類フックハンガーフックハンガーハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ベルト関連用品
グレーブラックブラック-ブラック-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
フック口開き(mm)63-----
全長(mm)260-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト