M18 LEDスポットライト
- 通常単価(税別)
- 19,404円
- 税込単価
- 21,344円
通常出荷日:1日目
【特長】・計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ)です。・最大19...
詳細を確認- 明るさ (lm)
- 最大1200
- 種類
- LED
- 商品タイプ
- 投光器
- 特殊タイプ
- バッテリータイプ
- 高さ(mm)
330
- 照射角(°)
198
- 長さ(mm)
467
- 電源(V)
18(リチウムイオン電池)
- 幅(mm)
413
- JANコード
4573592040021
- 質量(g)
400
- トラスココード
362-4299
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
M18-SLED-0-APJの仕様・寸法情報
長さ(mm)
467
電源(V)
18(リチウムイオン電池)
幅(mm)
413
JANコード
4573592040021
M18 LEDスポットライトの型番M18-SLED-0-APJのページです。
型番M18-SLED-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ミルウォーキー(MILWAUKEE) | ミルウォーキー(MILWAUKEE) | ミルウォーキー(MILWAUKEE) | ミルウォーキー(MILWAUKEE) | ミルウォーキー(MILWAUKEE) | ミルウォーキー(MILWAUKEE) |
| 19,404円 | 16,133円 | 19,404円 | 36,845円 | 70,635円 | 44,475円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| 最大1200 | (強)1500、(弱)780 | 最大2,200 | 強:4000 中:2000 弱:1200 | (強)5400、(中)3100、(弱)1600 | (全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)800 |
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 投光器 | 投光器 | 投光器 | 投光器 | 投光器 | 投光器 |
| バッテリータイプ | バッテリータイプ | バッテリータイプ | バッテリータイプ | バッテリータイプ | バッテリータイプ |
| 330 | 308 | 610 | 275 | 1650 | 371 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。