ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 LEDエリアライト

通常単価(税別)
15,043
税込単価
16,547
通常出荷日:1日目

【特長】・250Wのハロゲンライトに代わる5つの高性能LEDを搭載(1000ml)しています・異なる表...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-AL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-AL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
(強)1000、(中)400、(弱)200
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
高さ(mm)
217
長さ(mm)
759
電源(V)
12(リチウムイオン電池)
幅(mm)
324
JANコード
4573592040120
質量(g)
1000
トラスココード
362-4268
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-AL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,043
( 16,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250Wのハロゲンライトに代わる5つの高性能LEDを搭載(1000ml)しています
・異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール)です
・自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載しています
・最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載しています
・バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します
・最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載です
【用途】
・現場環境改善に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 LEDエリアライトの型番M12-AL-0-APJのページです。 型番M12-AL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M12 LEDエリアライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 LEDエリアライト
M18 LEDエリアライト
M12スタンドライト(充電式)
M12アンダーフードライト(充電式)
M18ワークライト
M18バケット作業ライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格15,04316,13323,76421,58619,40444,475
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)(強)1000、(中)400、(弱)200(強)1500、(弱)7801400/7001350/600最大2,200(全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)800
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ
高さ(mm)217308900・1270・1730218610371

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト