ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18ワークライト

通常単価(税別)
19,404
税込単価
21,344
通常出荷日:1日目

【特長】・360°全方向を照らすランタン型ライトをスポットライトを搭載です・壁面に設置可能なオーバーヘ...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    最大2,200
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • 高さ(mm)
    610
  • 長さ(mm)
    736
  • 電源(V)
    18(リチウムイオン電池)
  • 幅(mm)
    258
  • JANコード
    4573592040014
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    362-4298

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18-TAL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18-TAL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
最大2,200
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
高さ(mm)
610
長さ(mm)
736
電源(V)
18(リチウムイオン電池)
幅(mm)
258
JANコード
4573592040014
質量(g)
2500.0
トラスココード
362-4298
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-TAL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,404
( 21,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°全方向を照らすランタン型ライトをスポットライトを搭載です
・壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付きです
・最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用、各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載しています
・耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載です
・ハイエリアモード:M18XC5.0電池で最大4時間使用可能、2200lmです
・ハイタスクモード:M18XC5.0電池で最大6時間使用可能、1000lm
・ミディアムエリアモード:M18XC5.0電池で最大8時間使用可能、1100lm
・ミディアムタスクモード:M18XC5.0電池で最大12時間使用可能、500lm
・ローエリアモード:M18XC5.0電池で最大16時間使用可能、550lm
・ロータスクモード:M18XC5.0電池で最大24時間使用可能、250lm
【用途】
・現場環境改善に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18ワークライトの型番M18-TAL-0-APJのページです。 型番M18-TAL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18ワークライト
M18 LEDエリアライト
M18バケット作業ライト
M18 LEDスポットライト
M18スタンドタフライト
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格19,40416,13344,47519,40470,63536,845
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)最大2,200(強)1500、(弱)780(全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)800最大1200(強)5400、(中)3100、(弱)1600強:4000 中:2000 弱:1200
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ
高さ(mm)6103083713301650275

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト