ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 LEDエリアライト

通常単価(税別)
16,133
税込単価
17,746
通常出荷日:1日目

【特長】・8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能です・複数のつり上げ機能を搭載しています・2...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18-AL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18-AL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
(強)1500、(弱)780
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
奥行(mm)
308
高さ(mm)
308
長さ(mm)
398
電源(V)
18(リチウムイオン電池)
幅(mm)
321
JANコード
4573592040069
質量(g)
1500.0
トラスココード
362-4271

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-AL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,133
( 17,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能です
・複数のつり上げ機能を搭載しています
・250Wのコード式ハロゲンライトに比べ最大30%明るい設計です
・光の強弱を2段階で調節可能です
【用途】
・現場環境改善に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 LEDエリアライトの型番M18-AL-0-APJのページです。 型番M18-AL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18 LEDエリアライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 LEDエリアライト
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
M12アンダーフードライト(充電式)
マルチヘッドワークライト
M12 LEDエリアライト
M18ワークライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格16,13336,84521,58644,80015,04319,404
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
明るさ(lm)(強)1500、(弱)780強:4000 中:2000 弱:12001350/6004500(強)1000、(中)400、(弱)200最大2,200
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ
奥行(mm)308225100196--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました