ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12スタンドライト(充電式)

通常単価(税別)
23,764
税込単価
26,140
通常出荷日:1日目

【特長】・ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能です・折りたたみ可能(7...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1400/700
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • 高さ(mm)
    900・1270・1730
  • 最大点灯時間(h)
    4/10(B6)
  • 全長(mm)
    366
  • 電圧(V)
    12
  • 電源(V)
    18(リチウムイオン電池)
  • JANコード
    4573592040106
  • 質量(g)
    3100.0
  • トラスココード
    362-4272

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-SAL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-SAL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1400/700
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
高さ(mm)
900・1270・1730
最大点灯時間(h)
4/10(B6)
全長(mm)
366
電圧(V)
12
電源(V)
18(リチウムイオン電池)
JANコード
4573592040106
質量(g)
3100.0
トラスココード
362-4272

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-SAL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,764
( 26,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能です
・折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付きです
・3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm)です
・持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付きです
・衝撃に強く、補強された脚になっています
・バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します
【用途】
・現場環境改善に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12スタンドライト(充電式)の型番M12-SAL-0-APJのページです。 型番M12-SAL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M12スタンドライト(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12スタンドライト(充電式)
M12アンダーフードライト(充電式)
M12 LEDエリアライト
M18ワークライト
M18 LEDエリアライト
M18バケット作業ライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格23,76421,58615,04319,40416,13344,475
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)1400/7001350/600(強)1000、(中)400、(弱)200最大2,200(強)1500、(弱)780(全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)800
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ
高さ(mm)900・1270・1730218217610308371

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト