ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)

通常単価(税別)
50,76636,526
税込単価
55,84340,179
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    3120
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • JANコード
    4937305060957
  • トラスココード
    332-9512
  • 質量(g)
    2400
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 奥行(mm)
    209
  • 高さ(mm)
    358
  • 幅(mm)
    230

ご注意

  • バッテリーは付属しておりません。

型番:

BAT-HRE40SMC-SP-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAT-HRE40SMC-SP-Lの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
3120
種類
LED
商品タイプ
投光器
JANコード
4937305060957
トラスココード
332-9512
質量(g)
2400
球寿命(時間)
40000
奥行(mm)
209
高さ(mm)
358
幅(mm)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAT-HRE40SMC-SP-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,76636,526
( 40,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです
・今持っている工具のバッテリーが使えます
【用途】
・工事現場・夜間作業・アウトドアに

ご注意

  • バッテリーは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)の型番BAT-HRE40SMC-SP-Lのページです。 型番BAT-HRE40SMC-SP-Lに関する仕様情報を記載しております。
充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)
充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE
充電式LEDチャージライト 20W
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格50,76667,21122,97239,532 -36,06326,410
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)312031201500685055602780
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
JANコード493730506095749373050596544937305057568-49373050578414937305057810
トラスココード332-9512332-9514171-7504-195-5030195-5026

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト