ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4H

通常単価(税別)
60,938
税込単価
67,032
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式で持ち運び自由です・持ち手がハンガータイプなので掛けることができます(パイプ径60mm...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    3500
  • 商品タイプ
    投光器
  • 光源色
    昼光色(6500K)
  • JANコード
    4937305058916
  • トラスココード
    257-7431
  • 質量(g)
    3600
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 最大点灯時間(h)
    4(強)/8.5(弱)
  • 充電時間(時間)
    3
  • 照射角(°)
    上下:140/左右:140
  • 電源(V)
    専用充電池(リフェバッテリー12.8 5.4Ah)
  • 奥行(mm)
    229
  • 高さ(mm)
    390
  • 幅(mm)
    283

ご注意

  • 付属品の充電アダプター収納袋は防水ではありません。

型番:

BAT-H30LI-4H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAT-H30LI-4Hの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
3500
商品タイプ
投光器
光源色
昼光色(6500K)
JANコード
4937305058916
トラスココード
257-7431
質量(g)
3600
球寿命(時間)
40000
最大点灯時間(h)
4(強)/8.5(弱)
充電時間(時間)
3
照射角(°)
上下:140/左右:140
電源(V)
専用充電池(リフェバッテリー12.8 5.4Ah)
奥行(mm)
229
高さ(mm)
390
幅(mm)
283

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAT-H30LI-4H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,938
( 67,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式で持ち運び自由です
・持ち手がハンガータイプなので掛けることができます(パイプ径60mmまで)
・落下防止ワイヤーでパイプからの脱落を防止します
【用途】
・屋外持ち運びでの照明に

ご注意

  • 付属品の充電アダプター収納袋は防水ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4Hの型番BAT-H30LI-4Hのページです。 型番BAT-H30LI-4Hに関する仕様情報を記載しております。
ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4H
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
充電式LEDチャージライト 20W
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格60,93826,41022,97239,532 -36,06367,211
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)350027801500685055603120
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
光源色昼光色(6500K)昼白色昼白色(5000K)昼白色昼白色-
JANコード493730505891649373050578104937305057568-49373050578414937305059654
トラスココード257-7431195-5026171-7504-195-5030332-9514

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト