ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
36,987
税込単価
40,686
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。・形状保持パッドが装着性をアップします...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133091735
  • トラスココード
    390-4447
  • 質量(g)
    2660
  • 材質1
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
  • 材質2
    ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質3
    背当てパッド:ポリエステル、ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質4
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

型番:

THSM510-2CR93SVOT-BLKBKM2R23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THSM510-2CR93SVOT-BLKBKM2R23BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133091735
トラスココード
390-4447
質量(g)
2660
材質1
ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
材質2
ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
材質3
背当てパッド:ポリエステル、ショックアブソーバ:ナイロン
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1550
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THSM510-2CR93SVOT-BLKBKM2R23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,987
( 40,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
・形状保持パッドが装着性をアップします。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・背当てパッド:ポリエステル、ショックアブソーバ:ナイロン
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)の型番THSM510-2CR93SVOT-BLKBKM2R23BXのページです。 型番THSM510-2CR93SVOT-BLKBKM2R23BXに関する仕様情報を記載しております。
スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工トーヨーセフティー
通常価格36,98739,98237,55142,98342,98330,671
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
オレンジグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト