17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛燕ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
37,09241,682
税込単価
40,80145,850
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とす...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
  • 色詳細
    ダークグレー
  • 材質2
    ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3
    ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ
    アルミスライドバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ランヤード寸法長さ(mm)

ランヤード寸法幅(mm)

最小発注数量
4956133091797
390-4441
2985
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
1550
18
1個
4956133091803
390-4438
2905
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
1550・1600
18・32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,682
( 45,850 )
1日目
37,092
( 40,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
・ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛燕ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格37,092-39,98236,98737,34737,55144,767 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
グレーオレンジグレーグレーグレー
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト