ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛燕ハーネス コルトリトラ

通常単価(税別)
32,772
税込単価
36,049
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とす...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
  • JANコード
    4956133091780
  • トラスココード
    390-4439
  • 色詳細
    ダークグレー
  • 質量(g)
    2285
  • 材質1
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2
    ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3
    ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ
    アルミスライドバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番:

TH506-CR93SV-OT-DG-BKM-R23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH506-CR93SV-OT-DG-BKM-R23BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレー
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
JANコード
4956133091780
トラスココード
390-4439
色詳細
ダークグレー
質量(g)
2285
材質1
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
材質2
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
材質3
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胴ベルトタイプ
アルミスライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH506-CR93SV-OT-DG-BKM-R23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,772
( 36,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
・ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス コルトリトラの型番TH506-CR93SV-OT-DG-BKM-R23BXのページです。 型番TH506-CR93SV-OT-DG-BKM-R23BXに関する仕様情報を記載しております。
飛燕ハーネス コルトリトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛燕ハーネス コルトリトラ
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)
コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格32,77237,34732,006 -27,692 -30,23431,671
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーグレーグレーグレーオレンジグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト