ファクトリーサプライ用品技術窓口

コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
30,234
税込単価
33,257
通常出荷日:1日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。・墜落制止時の衝撃を骨盤全...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • オレンジ
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
  • JANコード
    4956133091421
  • トラスココード
    390-4443
  • 質量(g)
    2255
  • 材質1
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
  • 材質2
    ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質3
    胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
  • 材質4
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ
    ワンタッチバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番:

TH502-CR93SV-OT-OR-BKM-R23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH502-CR93SV-OT-OR-BKM-R23BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
オレンジ
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
JANコード
4956133091421
トラスココード
390-4443
質量(g)
2255
材質1
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
材質2
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
材質3
胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胴ベルトタイプ
ワンタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH502-CR93SV-OT-OR-BKM-R23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,234
( 33,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
・ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)の型番TH502-CR93SV-OT-OR-BKM-R23BXのページです。 型番TH502-CR93SV-OT-OR-BKM-R23BXに関する仕様情報を記載しております。
コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス コルトリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工トーヨーセフティー藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格30,23431,67130,67137,34739,98231,034
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
オレンジグレーグレーオレンジ

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト