ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロー枠用サインホルダークロメートメッキ仕様

通常単価(税別)
13,187
税込単価
14,506
通常出荷日:1日目

【特長】・看板の角度を調節(15°毎)できます・路肩を有効に活用できます・清掃や除雪の邪魔になりません...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    スチール
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    775
  • 幅(mm)
    360
  • JANコード
    4990870680036
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    251-4666
  • 適用支柱径 (mm)
    114

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。

型番:

SBH-1N-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBH-1N-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
160
高さ(mm)
775
幅(mm)
360
JANコード
4990870680036
質量(g)
6000.0
トラスココード
251-4666
適用支柱径(mm)
114
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBH-1N-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,187
( 14,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・看板の角度を調節(15°毎)できます
・路肩を有効に活用できます
・清掃や除雪の邪魔になりません
・曲支柱にも取り付けられます
【用途】
・ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具
【材質】
・スチール/クロメートメッキ

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロー枠用サインホルダークロメートメッキ仕様の型番SBH-1N-Bのページです。 型番SBH-1N-Bに関する仕様情報を記載しております。
ブロー枠用サインホルダークロメートメッキ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー枠用サインホルダークロメートメッキ仕様
123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)
サインタワー用角表示
ポップスタンド 「身障者用スペース」
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所ユニット日本緑十字社
通常価格13,18719,0519,2007,4271,070 -22,391 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目〜5日目〜
商品タイプ表示スタンド表示スタンド用パーツ--表示スタンド用パーツ表示スタンド
材質(本体)スチール---その他ポリエチレン(PE)
奥行(mm)160160103103--
高さ(mm)775775460460--
幅(mm)360360360360--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト