17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PK型パーソナルロッカー(ファイル引出し付)

通常単価(税別)
242,742317,417特別価格
税込単価
267,016349,159特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます・扉裏側の扉ポケットに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    899
  • 奥行(mm)
    450
  • 1マス有効内寸・奥行 (mm)
    375
  • 1マス有効内寸・間口 (mm)
    377
  • 1マス有効内寸・高さ (mm)
    410
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 下置きで使用される場合は、ベース(別売り)を必ずご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

高さ(mm)

詳細タイプ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1350
4人用
ブラック
69700.0
382-1419
1個
1350
4人用
クリアーホワイト
69700.0
382-1413
1個
1800
6人用
ブラック
84800.0
382-1423
1個
1800
6人用
クリアーホワイト
84800.0
382-1432
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,742184,338
( 202,772 )
18日目
242,742184,338
( 202,772 )
18日目
317,417241,046
( 265,151 )
18日目
317,417241,046
( 265,151 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます
・扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます
・庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です

ご注意

  • 下置きで使用される場合は、ベース(別売り)を必ずご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PK型パーソナルロッカー(ファイル引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PK型パーソナルロッカー(ファイル引出し付)
PK型パーソナルロッカー 4人用
パーソナルロッカー ホワイト
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
アクリル扉付ロッカーS
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
メーカーナイキナイキトラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山
通常価格242,742-168,687141,620 -174,75074,932 -105,509 -
通常出荷日18日目18日目8日目〜1日目8日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)899899900900811881
奥行(mm)450450450467556551
1マス有効内寸・奥行(mm)375375----
1マス有効内寸・間口(mm)377377----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト