17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888

通常単価(税別)
11,84610,632
税込単価
13,03111,695
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・9段階のバッテリー残量表示機能付きです・パワーファン対応バッテリーです・従来ファンとの互換性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 充電時間
    約8時間(LIACRの場合)
  • 出力(V)
    7.2、6、5、3.3
  • 品名
    大容量バッテリー
  • バッテリー使用時間
    7.2V:約4.5時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約23時間(パワーファン(FAN2400S)使用時)
  • 定格容量(mAh)
    6500
  • 連続稼働時間
    7.2V約:8時間、6V:約12時間、5V:約18時間、3.3V:24時間以上(従来ファン(FAN2200)使用時)
  • JANコード
    4991714641145
  • 質量(g)
    274.000
  • トラスココード
    256-4121

型番:

BTSP1-999-888
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTSP1-999-888の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
充電時間
約8時間(LIACRの場合)
出力(V)
7.2、6、5、3.3
品名
大容量バッテリー
バッテリー使用時間
7.2V:約4.5時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約23時間(パワーファン(FAN2400S)使用時)
定格容量(mAh)
6500
連続稼働時間
7.2V約:8時間、6V:約12時間、5V:約18時間、3.3V:24時間以上(従来ファン(FAN2200)使用時)
JANコード
4991714641145
質量(g)
274.000
トラスココード
256-4121
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTSP1-999-888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,84610,632
( 11,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・9段階のバッテリー残量表示機能付きです
・パワーファン対応バッテリーです
・従来ファンとの互換性あります
・ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます
【用途】
・空調服用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888の型番BTSP1-999-888のページです。 型番BTSP1-999-888に関する仕様情報を記載しております。
パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888
大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
空調服(R)スターターキット
空調服スターターキット SKSP02
メーカージーベックジーベック空調服ジーベック空調服空調服
通常価格11,84615,07714,5448,70329,38420,184
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
充電時間約8時間(LIACRの場合)約8時間----
出力(V)7.2、6、5、3.37.2、6、5、3.3----
品名大容量バッテリーバッテリーセット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト