17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却服 TC-2000V

通常単価(税別)
533,921473,054
税込単価
587,313520,359
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します・背負具は難燃性の生地で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • JANコード
    4959382082578
  • トラスココード
    334-9348
  • 質量(g)
    2000.000
  • 材質1
    冷却ベスト:綿
  • タイプ
    冷水循環式冷却服
  • 着丈(cm)
    40
  • 電源
    専用リチウムイオン電池7.4V
  • 胴周り(cm)
    120
  • 材質2
    背負い具:ポリエステル
  • 背負い具:オレンジ、冷却ベスト:黒

型番:

08257
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

08257の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
JANコード
4959382082578
トラスココード
334-9348
質量(g)
2000.000
材質1
冷却ベスト:綿
タイプ
冷水循環式冷却服
着丈(cm)
40
電源
専用リチウムイオン電池7.4V
胴周り(cm)
120
材質2
背負い具:ポリエステル
背負い具:オレンジ、冷却ベスト:黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
08257
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533,921473,054
( 520,359 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します
・背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます
・冷却ベストは洗濯できるため、清潔です
・フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます
・背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です
・装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です
・背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます
【用途】
・熱中症予防に
・製鉄工場等での暑熱作業に
【材質】
・冷却ベスト:綿
・背負い具:ポリエステル
【セット内容】
・背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却服 TC-2000Vの型番08257のページです。 型番08257に関する仕様情報を記載しております。
冷却服 TC-2000Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却服 TC-2000V
クールアームスリーブ PS2000
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
冷却用内装"クール用心帽"
OTOS 個人用冷却器“VP-300”
メーカー重松製作所スリーエムジャパンOTOSジーベック福徳産業OTOS
通常価格533,9211,233 -20,5438,7032,23238,709
通常出荷日18日目1日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプ胴周り用品その他その他その他頭周り用品胴周り用品
JANコード4959382082578-----
トラスココード334-9348-----
質量(g)2000.000-----
材質1冷却ベスト:綿-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト