17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服スターターキット SKSP02

通常単価(税別)
20,184特別価格
税込単価
22,202特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS IP55(防塵防水)規格適合・4段階の出力切り替え機能を搭載しています。・9段階のバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    870.000
  • 充電時間
    約8時間以内
  • バッテリー使用時間
    8時間(7.2V)、12時間(6V)、18時間(5V)、24時間以上(3.3V)
  • 最大風量
    48.8リットル/秒(7.2V使用時)
  • 出力(V)
    7.2、6、5、3.3(4段階)
  • 定格容量(mAh)
    6500
  • セット内容
    ファン2個、ケーブル1本、バッテリー本体1個、充電器1台、バッテリーケース1個

ご注意

  • 万一、火花などが流入するおそれがある場合は、オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします。
  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
ブラック
4580628520518
367-5875
空調服(R)スターターキット02 ブラック
1個
グレー
4580628520501
367-5876
空調服(R)スターターキット02 グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,18416,766
( 18,443 )
1日目
20,18416,766
( 18,443 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS IP55(防塵防水)規格適合
・4段階の出力切り替え機能を搭載しています。
・9段階のバッテリー残量表示機能が付いています。
・ファン2個・ケーブル・バッテリー本体・充電器・バッテリーケースのワンボックスセットです。
・別売りのウェアと合わせれば、すぐ使用ができるスターターキットです。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【セット内容】
・ファン2個、バッテリー本体、ケーブル1本、充電器1個、バッテリーケース1個、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • 万一、火花などが流入するおそれがある場合は、オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします。
  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服スターターキット SKSP02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服スターターキット SKSP02
空調服(R)スターターキット
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服ジーベック
通常価格20,18429,38414,54429,3846,6518,703
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他-その他その他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
質量(g)870.000900515.000900262.000-
充電時間約8時間以内約3時間約8時間以内約3時間--
バッテリー使用時間8時間(7.2V)、12時間(6V)、18時間(5V)、24時間以上(3.3V)5.1時間(18Vターボモード)、8.4時間(10V)、11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6.0V)-5.1時間(18Vターボモード)、8.4時間(10V)、11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6.0V)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト