17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JUST COOL BTNオールパック

通常単価(税別)
20,62917,136
税込単価
22,69218,850
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ミストとファンを組み合わせて、人体の表面温度を下げるウェアラブル装置です。・「空調服」は(株...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • JANコード
    4580628514470
  • トラスココード
    321-8374
  • 質量(g)
    336.000
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    100

型番:

JSTCL01BTN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSTCL01BTNの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
JANコード
4580628514470
トラスココード
321-8374
質量(g)
336.000
奥行(mm)
90
高さ(mm)
170
幅(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JSTCL01BTN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,62917,136
( 18,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストとファンを組み合わせて、人体の表面温度を下げるウェアラブル装置です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【用途】
・夏場の作業者の体温調節に。
【セット内容】
・本体/台座/電本体、台座、電池カバー、USBTypeCケーブル、吸水棒、腰ひも、ふた開け、ミスト部キャップ、アジャスター池カバー/USBTypeCケーブル/吸水棒/腰ひも/ふた開け/ミスト部キャップ/アジャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUST COOL BTNオールパックの型番JSTCL01BTNのページです。 型番JSTCL01BTNに関する仕様情報を記載しております。
JUST COOL BTNオールパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUST COOL BTNオールパック
エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)
ポータブル冷蔵冷凍庫 IPD-2A-B/IPD-4A-B
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
メーカー空調服澤藤電機澤藤電機アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,62915,64097,240 -35,188 -18,4829,619
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
商品タイプ胴周り用品その他保冷容器保冷容器その他その他
JANコード4580628514470-----
トラスココード321-8374-----
質量(g)336.000-----
奥行(mm)90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト