17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクティブスーツ レディースジャケット

通常単価(税別)
12,711特別価格
税込単価
13,982特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・機能性に優れたビジネススーツ型ワークウエアです。・収納力抜群の多ポケット仕様です。・家庭洗濯...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
L
4548413064920
254-8716
400.000
94
38.5
58.5
65
1個
LL
4548413064937
254-8715
410
98
39.5
59.5
66
1個
M
4548413064913
254-7242
390
90
37.5
57.5
64
1個
S
4548413064906
254-7238
380.000
86
36.5
56.5
64
1個
L
4548413064999
254-7235
400.000
94
38.5
58.5
65
1個
LL
4548413065002
254-8717
410
98
39.5
59.5
66
1個
M
4548413064982
254-8718
390
90
37.5
57.5
64
1個
S
4548413064975
254-7245
380.000
86
36.5
56.5
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目
12,71111,697
( 12,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性に優れたビジネススーツ型ワークウエアです。
・収納力抜群の多ポケット仕様です。
・家庭洗濯可能です。
【用途】
・施設管理・内装業・修理サービスやビルメンテナンスなどの接客が伴う仕事。
【材質】
・ポリエステル56% 複合繊維44%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティブスーツ レディースジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティブスーツ レディースジャケット
アクティブスーツ メンズジャケット
ムービンカット ワークウェア 長袖ブルゾン
スタンダードワークウェア長袖ブルゾン
エコ交織マルチワーク 長袖ブルゾン
アクティブパーカー
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスコーコス信岡
通常価格12,71112,7116,869 -6,671 -6,731 -2,780
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目
商品分類ジャケットジャケットジャケットジャケットジャケットジャケット
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様女性用男性用男性用男性用男性用男女兼用
材質1ポリエステル56%、複合繊維44%ポリエステル56%、複合繊維44%表生地:ポリエステル65%、綿35%表生地:ポリエステル65%、綿35%表生地:ポリエステル85%、綿15%(ケミカルリサイクル繊維60%)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト