17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

通常単価(税別)
11,988
税込単価
13,187

【特長】・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます・140型用オ...

詳細情報を確認する
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ)
  • 高さ(mm)
    115
  • 幅(mm)
    162

ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    質量(g)

    トラスココード

    長さ(mm)

    適合機種

    最小発注数量
    3000.0
    337-7253
    392
    140B
    1個
    4000.0
    337-8816
    492
    140C
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,988
    ( 13,187 )
    18日目
    11,988
    ( 13,187 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます
    ・140型用オプションフットブレーキ単体です
    【材質】
    ・スチール
    ・仕上げ:ユニクロメッキ

    ご注意

    • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
    • 最大積載荷重以上では使用しないでください
    • 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ
    鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ
    鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付き
    フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパーなし
    メーカー神戸車輛製作所神戸車輛製作所トラスコ中山ハラックストラスコ中山トラスコ中山
    通常価格11,98811,98897,258 -15,40053,462 -323,461 -
    通常出荷日18日目18日目8日目9日目1日目〜8日目
    本体/オプションオプションオプション本体オプション本体本体
    材質1スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)----
    高さ(mm)115-----
    幅(mm)162-----

    台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト