ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパックロールBタイプ用オプションフットブレーキ

通常単価(税別)
11,988
税込単価
13,187
通常出荷日:18日目

【特長】・メッシュパックロールB型用 オプションフットブレーキ単体です・ブレーキ操作が容易です。駐車ブ...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 質量(g)
    4800.0
  • トラスココード
    337-7305
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ)
  • 高さ(mm)
    100
  • 長さ(mm)
    599
  • 幅(mm)
    278
  • シルバー
  • 適合機種
    メッシュパックロールB型用(HS/ASタイプは取り付け不可)

ご注意

  • 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。

型番:

MBFB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MBFBの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
質量(g)
4800.0
トラスココード
337-7305
材質1
スチール(ユニクロメッキ)
高さ(mm)
100
長さ(mm)
599
幅(mm)
278
シルバー
適合機種
メッシュパックロールB型用(HS/ASタイプは取り付け不可)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
MBFB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,988
( 13,187 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパックロールB型用 オプションフットブレーキ単体です
・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます
・スタンダードなタイプです。HSを除くすべてのメッシュパックローBタイプに取付が可能です。固定キャスター側のみに取り付け可能です
【材質】
・スチール
・仕上げ:ユニクロメッキ

ご注意

  • 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュパックロールBタイプ用オプションフットブレーキの型番MBFBのページです。 型番MBFBに関する仕様情報を記載しております。
メッシュパックロールBタイプ用オプションフットブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパックロールBタイプ用オプションフットブレーキ
メッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ
観音型四方囲い網付台車 電動アシスト付きメッシュパックロール AS-K629A
観音型四方囲い網付き台車 メッシュパックロール K681
網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール HS-K629
台車 メッシュパックロール(網付/なしタイプ)
メーカー神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所
通常価格11,98811,988572,340134,396 -168,440 -54,365 -
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
質量(g)4800.04000.047000.0---
トラスココード337-7305258-7545337-7234---
材質1スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)-
高さ(mm)100100924---

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト