17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

観音型四方囲い網付台車 電動アシスト付きメッシュパックロール AS-K629A

通常単価(税別)
492,646
税込単価
541,911
通常出荷日:18日目

【特長】・電動アシスト付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます・床板は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    47000.0
  • トラスココード
    337-7234
  • 材質1
    床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)
  • キャスター径(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    924
  • 長さ(mm)
    960
  • 幅(mm)
    600
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:赤ジェンゴム・ウレタン
  • グリーン
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    784×547×564

ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

型番:

AS-K629A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-K629Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
質量(g)
47000.0
トラスココード
337-7234
材質1
床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)
キャスター径(mm)
130
高さ(mm)
924
長さ(mm)
960
幅(mm)
600
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:赤ジェンゴム・ウレタン
グリーン
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
784×547×564
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AS-K629A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492,646
( 541,911 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動アシスト付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます
・床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです
・後付けでお客様での組立は不可です
・握りやすい感圧式アシストグリップです。小型でパワフルな省エネモーターを採用しております
・警告音と異常をお知らせする音声案内付きです。操作性抜群の操作パネルです
・アシストの働きによって、軽い力で進むことができます
【用途】
・物流倉庫の運搬作業
・リネン系の運搬作業
【材質】
・床・ハンドル・アミ:スチール
・仕上げ:床焼付塗装、ハンドル溶融亜鉛メッキ、アミユニクロメッキ
・キャスター金具:スチール
・車輪:赤ジェンゴム・ウレタン

ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

観音型四方囲い網付台車 電動アシスト付きメッシュパックロール AS-K629Aの型番AS-K629Aのページです。 型番AS-K629Aに関する仕様情報を記載しております。
観音型四方囲い網付台車 電動アシスト付きメッシュパックロール AS-K629Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
観音型四方囲い網付台車 電動アシスト付きメッシュパックロール AS-K629A
網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール HS-K629
観音扉型金網台車
オールステンレス製網台車 MW型
特大型スチール網台車 両面開閉式
樹脂大型網台車 両面開閉式
メーカー神戸車輛製作所神戸車輛製作所アズワンテックサス(旧本庄厨房機器製作所)金沢車輛金沢車輛
通常価格492,646144,986 -70,458 -107,128 -44,59423,971
通常出荷日18日目18日目1日目8日目4日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車カゴ車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)300300300200500300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
質量(g)47000.0-----

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト