17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

導電性ゴム 1000×2mm(幅×厚さ)

通常単価(税別)
10,91976,530特別価格
税込単価
12,01184,183特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです【用途】・ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に・火...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1
ブラック
4903757319752
359-9366
5200.0
1個
5
ブラック
4903757319769
359-9354
26000.0
1個
1
グリーン/ブラック
4903757319776
359-9364
5200.0
1個
5
グリーン/ブラック
4903757319783
359-9359
26000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,91910,054
( 11,059 )
1日目
54,08144,838
( 49,322 )
1日目
15,30614,032
( 15,435 )
1日目
76,53067,178
( 73,896 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです
【用途】
・ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に
・火薬工場・手術室・電算室等の床材に
【材質】
・天然ゴム(NR)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴム 1000×2mm(幅×厚さ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ゴム 1000×2mm(幅×厚さ)
導電性カラーマット 幅 1000mm
導電性ゴムシート
導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1t
導電マット
0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22
メーカー和気産業エンジニアタイガースポリマーアズワンケニスエスコ
通常価格10,919-3,760 -25,947 -1,16821,50044,309
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜7日目1日目9日目2日目
厚み(mm)222122
幅(mm)1000100090030010000.8
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット
材質1天然ゴム(NR)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング