17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 VBT-10

通常単価(税別)
13,74312,765
税込単価
15,11714,042
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです・飛沫防止対策用の商品です【用途】・事務所の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • 透明
  • 幅×長さ (m)
    1×10
  • 厚さ (mm)
    0.2
  • 耐熱温度(℃)
    60℃
  • JANコード
    4977932249509
  • 質量(g)
    2800.000
  • トラスココード
    244-7829
  • 材質1
    本体:塩化ビニル樹脂

型番:

VBT-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VBT-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
ロールタイプ
透明
幅×長さ(m)
1×10
厚さ(mm)
0.2
耐熱温度(℃)
60℃
JANコード
4977932249509
質量(g)
2800.000
トラスココード
244-7829
材質1
本体:塩化ビニル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VBT-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,74312,765
( 14,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです
・飛沫防止対策用の商品です
【用途】
・事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として
【材質】
・本体:塩化ビニル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 VBT-10の型番VBT-10のページです。 型番VBT-10に関する仕様情報を記載しております。
防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 VBT-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 VBT-10
防炎透明シールド材 BT-10
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
PEソフト防炎クロス
防炎養生クロス(ロールタイプ)
透光防炎シート(ロールタイプ)
メーカー明和グラビア明和グラビアトラスコ中山トラスコ中山萩原工業萩原工業
通常価格13,74311,331122,15332,55225,48860,149
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプ
透明透明ODグリーンホワイトホワイト半透明
幅×長さ(m)1×101×103.6X5.41.81X501.8×501.8×50
厚さ(mm)0.20.20.990.220.150.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト