17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートラック両枠付(6輪タイプ)

通常単価(税別)
44,50945,363
税込単価
48,96049,899
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です。・ノックダウン式で空車時に省スペース化できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    店舗用運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    自在100、固定100
  • ハンドル高さ(mm)
    1475
  • 高さ(mm)
    200
  • ブルー
  • 幅(mm)
    435
  • 材質1
    荷台:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    枠:スチール(表面:粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
1290
21400.0
377-1714
キャスター金具:スチール
1個
1140
20900.0
357-8037
車輪:ゴム車輪
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,363
( 49,899 )
8日目
44,509
( 48,960 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です。
・ノックダウン式で空車時に省スペース化できます。
【用途】
・6輪台車用。
【材質】
・荷台:ポリエチレン(PE)
・スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム車輪

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートラック両枠付(6輪タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートラック両枠付(6輪タイプ)
カートラック両枠付 スチールタイプ
ムービーラック(天板付) 1X6□□P-S04
クリーンカート(ラック式)
カートラックN 1X801P-GF2□
傾斜カート 1W266P-ZD72
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格44,509-51,479 -65,291 -53,841 -66,35985,721
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目〜8日目18日目
商品タイプ店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製スチール製スチール製
均等荷重(kg)3005006008030060
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)自在100、固定100自在100、固定125自在50自在75自在100、固定12575

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト