ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッキングカート PC-3CT8TH

通常単価(税別)
51,30045,308
税込単価
56,43049,839
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです・重ね合わせが出来...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    店舗用運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    90
  • 本体/オプション
    本体
  • 長さ (mm)
    801
  • 幅 (mm)
    605
  • 高さ (mm)
    948
  • 本体仕様
    完成品
  • トラスココード
    384-8317
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質2
    表面処理:PPコーティング
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm)
    100
  • キャスター仕様
    自在キャスター4個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • コンテナ別売。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

PC-3CT8TH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-3CT8THの仕様・寸法情報

商品タイプ
店舗用運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
90
本体/オプション
本体
長さ(mm)
801
幅(mm)
605
高さ(mm)
948
本体仕様
完成品
トラスココード
384-8317
質量(g)
25000.0
材質2
表面処理:PPコーティング
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ウレタン
キャスター径(mm)
100
キャスター仕様
自在キャスター4個
内容量
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-3CT8TH

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,30045,308
( 49,839 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです
・重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です
・コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています
【材質】
・本体:スチール
・表面処理:PPコーティング
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • コンテナ別売。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッキングカート PC-3CT8THの型番PC-3CT8THのページです。 型番PC-3CT8THに関する仕様情報を記載しております。
ピッキングカート PC-3CT8THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッキングカート PC-3CT8TH
ピッキングカート VC-705M/VC-705ML
ピッキングカート(大型バケットタイプ)
ピッキングカート(ネスティング仕様)
バントレイカートT8V BA565
ロイヤルカート (バケットタイプ)
メーカースーパーメイトスーパーメイトスーパーメイトサカエ河淳太幸
通常価格51,30010,491 -28,58798,700 -98,46612,844
通常出荷日8日目8日目8日目5日目18日目15日目
商品タイプ店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)90-16.0100各段1560
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
長さ(mm)801-875---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト