ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋根養生シート 3m×5m #3400

通常単価(税別)
14,525
税込単価
15,978
通常出荷日:1日目

【特長】・屋根養生を主な目的としたシートです・角材、ロープ、おもり(土のう袋等)をご用意いただくことで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • シルバー
  • 幅×長さ (m)
    3.0×5.0
  • 厚さ (mm)
    0.28
  • JANコード
    4903599085594
  • トラスココード
    252-1477
  • 色詳細
    表面:シルバー、裏面:ブラック
  • 質量(g)
    2600
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(#3400シート)
  • 材質2
    ハトメ:アルミ
  • ハトメピッチ(cm)
    約100
  • ハトメ数(個)
    12

ご注意

  • 角材、ロープ、おもりは別売です。

型番:

B-RF305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-RF305の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
幅×長さ(m)
3.0×5.0
厚さ(mm)
0.28
JANコード
4903599085594
トラスココード
252-1477
色詳細
表面:シルバー、裏面:ブラック
質量(g)
2600
材質1
シート:ポリエチレン(#3400シート)
材質2
ハトメ:アルミ
ハトメピッチ(cm)
約100
ハトメ数(個)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-RF305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,525
( 15,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根養生を主な目的としたシートです
・角材、ロープ、おもり(土のう袋等)をご用意いただくことで、通常のブルーシートと比べ簡単に作業が行うことができます
・シートの幅が1枚で足りない場合は連結用ハトメも付いている為、簡単にシートを連結できます
・地上でセットしてから屋根に設置できます
【用途】
・災害で被害を受けた屋根の養生に
【材質】
・シート:ポリエチレン(#3400シート)
・ハトメ:アルミ

ご注意

  • 角材、ロープ、おもりは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根養生シート 3m×5m #3400の型番B-RF305のページです。 型番B-RF305に関する仕様情報を記載しております。
屋根養生シート 3m×5m #3400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋根養生シート 3m×5m #3400
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
スノーテックス1100 1.5×50m
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
ポリシート TPWS5
養生シート 大地シート
メーカーユタカメイクエスコ萩原工業アイリスオーヤマトラスコ中山エムエフ
通常価格14,5256,58019,4743,1513,1433,657
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
シルバーブルーホワイトブルー透明その他
幅×長さ(m)3.0×5.00.75×1.51.5×501.18×302×500.93X50
厚さ(mm)0.2830.191.50.050.15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト