17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフト両面NSシート SF-B411【100個入り】

通常単価(税別)
18,978
税込単価
20,876
通常出荷日:1日目

【特長】・クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました・プラスチックにも、段ボール...

詳細を確認

型番:

SF-B411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

SF-B411の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
ベージュ
幅×長さ(m)
1×1
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
10000.0
トラスココード
259-9501
材質1
JANコード
4962967141102
材質2
ポリエチレン樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-B411
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,978
( 20,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました
・プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します
・湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です
・ハサミで自由な大きさにカットできます
・養生ボードの使用量と貼り手間を削減します
【用途】
・パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止
・車載時の荷滑り防止
・自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止
・カーペット、マット類のずれ防止
【材質】
・紙
・ポリエチレン樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフト両面NSシート SF-B411の型番SF-B411のページです。 型番SF-B411に関する仕様情報を記載しております。
クラフト両面NSシート SF-B411のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト両面NSシート SF-B411
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
養生シート ダイヤステップサポート
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
ダンボールプラスチック養生シート
メーカーもりや産業エムエフ積水化学工業日大工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,9783,65747314,3838,520907
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シートトラックシート養生シート
形状シートタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
ベージュその他半透明グリーングリーンその他
幅×長さ(m)1×10.93X500.91X1.820.9×0.190.32×20.91X1.82
厚さ(mm)0.140.152.52.50.853

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト