ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤステップ NEW-SP

通常単価(税別)
93,034
税込単価
102,337
通常出荷日:4日目

【特長】・台車と脚立の両方の機能を持っています・ペダル式ワンタッチストッパーを標準装備しています・取っ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    店舗用運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    上段50下段100
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4560116831661
  • トラスココード
    267-5221
  • 質量(g)
    41500.0
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 材質2
    キャスター金具:ナイロン
  • 材質3
    車輪:スーパーラバーゴム
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ (mm)
    1150
  • 高さ(mm)
    220
  • 長さ(mm)
    980
  • 幅(mm)
    560
  • 高さ2(mm)
    950

型番:

NEW-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEW-SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
店舗用運搬車
本体材質
スチール製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
上段50下段100
本体/オプション
本体
JANコード
4560116831661
トラスココード
267-5221
質量(g)
41500.0
材質1
本体:スチール製
材質2
キャスター金具:ナイロン
材質3
車輪:スーパーラバーゴム
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
1150
高さ(mm)
220
長さ(mm)
980
幅(mm)
560
高さ2(mm)
950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEW-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,034
( 102,337 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車と脚立の両方の機能を持っています
・ペダル式ワンタッチストッパーを標準装備しています
・取っ手を大きくし、安全にご使用できます
・静音キャスターを採用し、静かで軽く運搬ができます
・グレータイヤ付きなので、床に走行跡が付きにくいです
【用途】
・工場・倉庫内のピッキング作業
【材質】
・本体:スチール製
・キャスター金具:ナイロン
・車輪:スーパーラバーゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤステップ NEW-SPの型番NEW-SPのページです。 型番NEW-SPに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤステップ NEW-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト